製品の公開
K-730T70-4AJR Triton® Bowe® Cannock™ 1.2 gpm bathroom sink faucet with 3-11/16" gooseneck spout and lever handles, drain not included
Kohler

K-730T70-4AJR Triton® Bowe® Cannock™ 1.2 gpm bathroom sink faucet with 3-11/16" gooseneck spout and lever handles, drain not included

Google翻訳”,

なめらかな、現代的な湾曲したプロファイルによって定義されたTriton Bowe蛇口は、並外れた価値で頑丈な真鍮構造を提供します。 Triton Bowe Cannockの洗面台用蛇口は、壁に取り付けられた垂直の取り付け、赤/青のインデックスとオプションのカバーが付いた2つのレバーハンドル、ローズスプレーが付いたグースネックの注ぎ口が特徴です。

特徴

  • 2つのハンドルのグースネックの浴室の流しの蛇口。
  • 3-11 / 16 "(94 mm)グースネックスパウトとローズスプレー。
  • 7-5 / 16 "(186 mm)壁から注ぎ口への出口。
  • 1.2 gpm(ガロン/分)の最大流量。
  • 赤/青のインデックス付きのレバーハンドル(ADAは正しいインストールに準拠しています)。
  • オプションの装飾ハンドルカバー。
  • KOHLERセラミックディスクバルブは、耐久性のある性能の寿命のために、業界の寿命基準を2回超えています。
  • 排水が少ない。
  • 調整可能なフランジ。
  • 外部NPT接続。
  • 低鉛安全飲料水法(SDWA)に準拠。

材料

  • 真鍮構造。

インストール

  • 3"垂直壁取り付け。
  • Brockwayの壁に取り付けられた洗面台とペアになります。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-730T70-4AJR
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションTriton® Bowe®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)11.12
  • 幅(inch)7.37
  • 奥行き(inch)7.31
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets