製品の公開
K-730T70-4AR Triton® Bowe® Cannock™ 12 gpm service sink faucet with 3-11/16" gooseneck spout and lever handles
Kohler

K-730T70-4AR Triton® Bowe® Cannock™ 12 gpm service sink faucet with 3-11/16" gooseneck spout and lever handles

Google翻訳”,

なめらかな、現代的な湾曲したプロファイルによって定義されたTriton Bowe蛇口は、並外れた価値で頑丈な真鍮構造を提供します。このTritonBoweCannockサービスシンクの蛇口は、壁に取り付けられた垂直の取り付け、赤/青のインデックスが付いた2つのレバーハンドル、ローズスプレーが付いたグースネックの注ぎ口が特徴です。

特徴

  • 2つのハンドルのグースネックの浴室の流しの蛇口。
  • 3-11 / 16 "(94 mm)グースネックスパウトとローズスプレー。
  • 7-5 / 16 "(186 mm)壁から注ぎ口への出口。
  • 12 gpm(ガロン/分)の最大流量。
  • 赤/青のインデックス付きのレバーハンドル(ADAは正しいインストールに準拠しています)。
  • 排水が少ない。
  • 調整可能なフランジ。
  • 外部NPT接続。

材料

  • 真鍮構造。

インストール

  • Brockwayの壁に取り付けられた洗面台とペアになります。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-730T70-4AR
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションTriton® Bowe®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)11.12
  • 幅(inch)7.37
  • 奥行き(inch)7.31
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets