製品の公開
K-7518 Gooseneck Touchless faucet with Insight™ technology, Hybrid-powered
Kohler

K-7518 Gooseneck Touchless faucet with Insight™ technology, Hybrid-powered

Google翻訳”,

KOHLERハイブリッドエネルギーシステムは、タッチレス蛇口向けの初めての30年電力ソリューションです。 Insight Technologyと組み合わせると、このシステムは環境に優しく、実質的にメンテナンスフリーの電子蛇口を提供します。

特徴

  • 0.5 gpm(1.9 lpm)の最大流量。
  • 工場出荷時に設定された最大30秒の連続実行サイクル。
  • 破壊に強いエアレーター。
  • 取り付けが簡単な24"(610 mm)フレキシブル供給ホース。
  • 6-3 / 16 "(157 mm)の注ぎ口リーチ。
  • より少ない温度のミキサー。
  • 排水が少ない。

材料

  • 真鍮構造。

テクノロジー

  • 3.6ボルトのハイブリッドエネルギーセルが含まれています。
  • 正確で一貫したアクティベーションのためのElectronicInsight™センサーテクノロジー。

インストール

  • 単穴取り付け。
  • 設置とメンテナンスが簡単なカウンター上バルブ。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-7518
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションGooseneck
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-23
  • エディション1
  • 高さ(inch)12.12
  • 幅(inch)2.62
  • 奥行き(inch)6.18
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets