製品の公開
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
    Kohler

    K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat

    Google翻訳”,

    KOHLER Nightlightテクノロジーを使用すると、ライトをオンにすることなく、暗闇の中でトイレを安全に見つけることができます。このReveal便座は3つの明るさレベルの選択肢を提供するので、あなたが好きなように夜光を調整することができます。 10時間周期のLEDガイドライトが暗闇の中でトイレを見るのに役立ち、蓋を持ち上げるとLEDライトがボウルを照らします。独自のグリップタイトバンパーがシートをしっかりと固定し、ずれを防ぎます。このソフトクローズシートは、シートがぶつかるのを防ぎ、清掃と設置の両方を簡素化する革新的なテクノロジーも備えています。

    特徴

    • 柔らかな輝きまたは明るい照明の3つの明るさレベルから選択します。
    • デュアルLED照明は、ふたが下がっているときにガイドライトを提供し、ふたが持ち上げられているときにタスクライトを提供します。
    • 自動10時間常夜灯による照明サイクル。
    • 電池式-電気コードは必要ありません。
    • 最大12か月のバッテリー寿命(4本のAAバッテリーを使用、含まれていません)。
    • Quiet-Close™細長いシートにより、シートを静かに閉じることができます。
    • グリップ-タイトなバンパーがシートをしっかりと固定します。
    • Quick-Release™ヒンジを使用すると、シートをトイレから外して簡単に取り外したり、掃除したりできます。ツールは必要ありません。
    • Quick-Attach®ハードウェアにより、迅速かつ安全にインストールできます。
    • 色を合わせたプラスチック製のヒンジ。
    • 便座は、開封した場合、または元のパッケージの外にある場合、KohlerCo.に返却できません。

    材料

    • プラスチック。

    カリフォルニアのお客様への通知

    • 警告:癌と生殖への害– www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-75792
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションRevel®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)2.06
    • 幅(inch)14.18
    • 奥行き(inch)18.06
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass2015詳細WC seats and covers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 19 17
    • OmniClassタイトルWater Closet Seats