製品の公開
3/8" NPT angle supply with stop and annealed vertical tube
Kohler

3/8" NPT angle supply with stop and annealed vertical tube

Google翻訳”,

コーラー品質を主張します。この 3/8 インチ NPT アングル電源は、焼きなました垂直チューブと 4 アーム ハンドル ストップを備えています。

特徴

  • コンプレッションバルブ
  • 供給フランジ付き焼きなまし垂直チューブ
  • 3/8 NPT フランジ付き接続
  • 4アームハンドルストップ

材料

  • 真鍮

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-7637
  • コレクションセットValves
  • コレクションKohler
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)12
  • 幅(inch)2.52
  • 奥行き(inch)5.36
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • ETIM コードEG015530
  • ETIM 名Pipes
  • Uniclass2015コードPr_65_54_93
  • Uniclass2015詳細Valve accessories
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves