製品の公開
1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube
Kohler

1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube

Google翻訳”,

コーラー品質を主張します。この 1/2 インチ NPT アングル電源には 4 アーム ハンドル ストップが付いています。

特徴

  • 1/2 インチ (12.7 mm) アングル供給、ストップ付き
  • 4本アームハンドル

材料

  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い
  • 耐久性と信頼性を備えた無垢真鍮構造

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-7653
  • コレクションセットValves
  • コレクションKohler
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.26
  • 幅(inch)2.52
  • 奥行き(inch)6.22
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • ETIM コードEG015530
  • ETIM 名Pipes
  • Uniclass2015コードPr_65_54_93
  • Uniclass2015詳細Valve accessories
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves