製品の公開
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
    Kohler

    K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat

    Google翻訳”,

    Puretideビデ便座を使用すると、既存のトイレに新鮮さと個人的なクレンジングの保証を簡単に追加できます。 Puretideは、ほとんどのラウンドフロントトイレに適合する洗練された薄型のシートデザインで、位置と水圧を完全に調整できるスプレーワンドの優れたクレンジングを提供します。この手動ビデ便座は電気や電池を必要とせず、数分で設置でき、トイレの給水ラインに接続します。

    特徴

    • シングルワンドは、周囲の水のクレンジングを提供します。
    • 便利なサイドハンドルを使用して、水噴霧の位置と圧力を調整します。
    • セルフクリーニングワンドは、使用するたびに自動的にすすぎます。
    • 一体型ハンドルにより、リングを簡単に上下させることができます。
    • シートがバタンと閉まるのを防ぐQuiet-Close™機能。
    • Quick-Release™機能により、シートをすばやく取り外して簡単に掃除できます。
    • Quick-Attach®ハードウェアにより、迅速かつ安全にインストールできます。
    • グリップ-タイトなバンパーがシートをしっかりと固定します。
    • ユーザーの快適さのための人間工学的に輪郭を描かれた座席。
    • 便座は、開封した場合、または元のパッケージの外にある場合、KohlerCo.に返却できません。

    材料

    • プラスチック。

    インストール

    • ほとんどのラウンドフロントトイレに適合します。
    • トイレ給水ラインへの接続が必要です。すべてのホースと接続が含まれています。

    カリフォルニアのお客様への通知

    • 警告:癌と生殖への害– www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-76923
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションPuretide™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.31
    • 幅(inch)17.68
    • 奥行き(inch)18.56
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass2015詳細WC seats and covers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 19 17
    • OmniClassタイトルWater Closet Seats