製品の公開
Kohler 2-1/2" x 48" linear drain grate with lattice pattern
Kohler 2-1/2" x 48" linear drain grate with lattice pattern
Kohler 2-1/2" x 48" linear drain grate with lattice pattern
    Kohler

    Kohler 2-1/2" x 48" linear drain grate with lattice pattern

    Google翻訳”,

    この簡単に設置できるリニア シャワー ドレインを次の現代的なシャワー プロジェクトに組み込み、最大限の機能を備えたエレガントでミニマリストな外観を実現します。この革新的な排水ソリューションは、KOHLER に期待されるクラス最高の品質を提供します。これには、精密機械加工された格子パターンと陽極酸化された傷防止仕上げを特徴とする、軽量で耐久性があり、簡単にトリミングできる排水チャネル インサートが含まれます。さまざまなパターン、仕上げ、サイズをご用意しており、ご自宅や商業用のカスタム シャワーの設置を完成させることができます。

    特徴

    • 硬質で精密に機械加工された格子状の格子パターンにより、クラス最高の排水溝の美しさを実現
    • シャワースペースに合わせて簡単にフィールドトリミング可能
    • 軽量でありながら耐久性のある格子インサートは、設置時および製品寿命全体にわたって取り扱いが簡単です
    • ねじ込み式のゴムキャップ付き火格子の足により、排水溝内に安全に配置できます
    • フィートは 1 インチまで高さ調節可能で、火格子の上部から簡単にアクセスできるため、より迅速で正確な設置が可能です。
    • 2 種類の長さの取り付け脚、ステンレス鋼のリフト キー、KOHLER ブランドのグレート エンド キャップを備えたユニバーサル ハードウェア キットが含まれています。
    • K-80646 Kohler 2-1/2" リニアドレンチャンネルが必要です

    素材

    • 陽極酸化アルミニウム構造
    • KOHLER 仕上げは腐食や変色に強い

    インストール

    • カスタマイズされたサイズと設置に対応するために現場でトリミング可能

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-80654
    • コレクションセットShower Accessories
    • コレクションKohler
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)1.13
    • 幅(inch)48
    • 奥行き(inch)2.56
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 13
    • OmniClassタイトルShower Receptors