製品の公開
K-810T70-5AFA Triton® Bowe® 1.8 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and wristblade handles
Kohler

K-810T70-5AFA Triton® Bowe® 1.8 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and wristblade handles

Google翻訳”,

なめらかな、現代的な湾曲したプロファイルによって定義されたTriton Bowe蛇口は、並外れた価値で頑丈な真鍮構造を提供します。このTritonBoweキッチン蛇口は、グースネックの注ぎ口、赤/青のインデックスが付いた2つのリストブレードハンドル、1/4回転セラミックバルブ、および破壊に強いエアレーターを備えています。

特徴

  • 1/4回転ウォッシャーレスセラミックディスクバルブ。
  • 破壊に強いエアレーター。低流量エアレーターをご利用いただけます。
  • 赤と青のインデックスが付いたリストブレードハンドル。
  • 8¿(203mm)センター用。
  • 9-5 / 16 "(237mm)リーチのグースネックスイング/リジッドスパウト。
  • 排水が少ない。
  • 1.8ガロン/分(6.8 l / min)の最大流量[60 psi(4.14 bar)で最大]。

材料

  • 真鍮構造。
  • 真ちゅう製のバルブ本体。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-810T70-5AFA
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションTriton® Bowe®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-30
  • エディション1
  • 高さ(inch)12
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)9.31
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets