製品の公開
K-8223 Cairn® 15-1/2" x 15-1/2" x 10-1/8" Neoroc® undermount bar sink
K-8223 Cairn® 15-1/2" x 15-1/2" x 10-1/8" Neoroc® undermount bar sink
    Kohler

    K-8223 Cairn® 15-1/2" x 15-1/2" x 10-1/8" Neoroc® undermount bar sink

    Google翻訳”,

    柔らかな雲形定規を備えたケアンシンクは、現代的なキッチンと伝統的なキッチンの両方に合うトランジショナルスタイルを提供します。 Cairnバーシンクは、最高の耐久性と比類のない美しさを実現するように設計されたマット仕上げの複合材料であるKOHLERNeoroc®で作られています。 Neorocは、カウンタートップを引き立たせるために豊かな色をしており、引っかき傷、汚れ、色あせに強く、耐熱性と耐衝撃性に優れています。このバーシンクには、表面を新しく見せるための下部シンクラックが含まれています。

    • 特徴
    • 18インチの最小ベースキャビネット。
    • シングルボウル。
    • 9-1/2インチの深さ。
    • 蛇口の穴はありません。
    • K-5658ボトムシンクラックが含まれています。
    • カットアウトテンプレートとインストールクリップが含まれています。
    • 材料
    • KOHLERNeoroc®コンポジットは耐久性があり、日常の清掃作業に耐えるように作られています。
    • マット仕上げは、豊かで立体的な色を提供します。
    • シンク全体が無地。
    • 華氏750度までの耐熱性。
    • 引っかき傷、汚れ、欠け、および熱衝撃に強い。
    • インストール
    • アンダーマウント
    • 1人の1日プロジェクトに簡単にインストールできます。

    Kohlerに連絡する

    仕様
    • Product dimensions:

      L 15-1/2", H 10-1/8"W 15-1/2"

    技術仕様
    • Unique refkohler-K-8223
    • コレクションセットKitchen Sinks
    • コレクションCairn®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures