製品の公開
Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in/undermount whirlpool bath
Kohler

Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in/undermount whirlpool bath

Google翻訳”,

二人で十分な広さの贅沢なジェットバスで、至福のマッサージを体験してください。ウォータージェットは、各入浴者の好みの方向と強さに合わせて個別に調整でき、成形されたアームレストを備えたサポート的なデザインが快適にあなたを包み込みます。複数のポンプ位置オプションを備えたこの多用途ホームスパは、さまざまな入浴スペースに適しています。

特徴

  • 6 つの Proflex® ハイドロマッサージ ジェットは、水の流れと方向を個別に調整できます。
  • 内蔵ヒーター
  • 広々とした設計で最大2名様までご入浴いただけます
  • 一体型ランバーサポート
  • 複数のポンプ位置オプションにより、設置とアクセスの選択肢が増えます
  • 凹凸のある底面
  • シングルスピードのジェットバスはパフォーマンスと価値を提供し、完全に調整可能な 6 つのジェットを備えています

材料

  • KOHLER® ほうろう鋳鉄

インストール

  • ドロップインまたはアンダーマウント
  • リバーシブルドレン
  • 120 V の電気要件により、標準コンセントで簡単に設置可能
  • 2つの専用回路が必要

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-856-JHE
  • コレクションセットBathtubs
  • コレクションTea-for-Two®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)24
  • 幅(inch)66
  • 奥行き(inch)36
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • ETIM コードEC011609
  • ETIM 名Bath
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 42 19
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs

対応地域

北米