製品の公開
K-865-g0 Tea-for-Two® 71-3/4" x 36" drop-in BubbleMassage™ air bath with White airjet finish
Kohler

K-865-g0 Tea-for-Two® 71-3/4" x 36" drop-in BubbleMassage™ air bath with White airjet finish

Google翻訳”,
KOHLER Cast Ironの本物の美しさと強さ、そしてKOHLER BubbleMassageの利点が一体となって、お好みに合わせてさまざまな方法でパーソナライズできるマッサージバブルのクッションに包まれた贅沢な体験を提供します。 Tea-for-Twoのデザインは、バスルームの装飾とシームレスに調和し、ドロップインバスまたはアンダーマウントバスとして設置できます。

  • 72 "L x 36" W x 21 "H
  • 深みのあるお風呂をご用意した2名様のお風呂
  • KOHLER鋳鉄バブルマッサージは360°全身マッサージを提供します
  • 18レベルの調整機能に加えて、体の特定の領域をターゲットにできる3つのゾーンオブコントロール™
  • 焦点を絞ったエアジェットパターンは、背中と足をターゲットにします
  • バスが排水されると、センサーが自動サイクルをアクティブにして、空気チャネルから残留水をパージします。さらに便利なように、ボタンを押すだけで手動パージサイクルをアクティブにできます
  • 240Vの有線電気サービスが必要
  • 耐久性があり、お手入れが簡単なKOHLER鋳鉄
  • Safeguard®滑り止め表面
  • オプションのリモコンが利用可能

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refkohler-k-865-g0
  • コレクションセットTherapeutic Whirlpool Baths
  • コレクションTea-for-Two®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-07-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ