製品の公開
K-8668-4A1 Riverby® 27" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack and 4 faucet holes
K-8668-4A1 Riverby® 27" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack and 4 faucet holes
    Kohler

    K-8668-4A1 Riverby® 27" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack and 4 faucet holes

    Google翻訳”,

    このリバービーシンクの控えめな美しさは、キッチンにエレガントで用途の広い追加をします。単一の大きなボウルは調理器具を浸して洗うための十分なスペースを提供し、傾斜したベースは水の溜まりを最小限に抑えます。エナメル鋳鉄で作られたこのシンクは、何年にもわたる美しさと信頼できる性能のために、欠け、ひび割れ、または燃焼に耐えます。それはステンレス鋼の底の流しの棚が付いています。

    • 特徴
    • 30インチの最小ベースキャビネット幅。
    • シングルボウル。
    • 9インチの深さ。
    • 右側に1つのアクセサリ穴がある3つの蛇口穴。
    • ボウルは排水口に向かって2度傾斜し、水の溜まりを最小限に抑えます。
    • オフセットドレインは、シンクとその下の収納スペースの作業スペースを増やします。
    • K-9137ボトムシンクラックが含まれています。
    • 材料
    • KOHLER®エナメル鋳鉄。
    • インストール
    • トップマウント。

    Kohlerに連絡する

    仕様
    • Product dimensions:

      L 27", H 9-5/8"W 22"

    技術仕様
    • Unique refkohler-K-8668-4A1
    • コレクションセットKitchen Sinks
    • コレクションRiverby®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米