製品の公開
K-899-g0 Rêve® 67" x 36" drop-in BubbleMassage™ air bath with White airjet finish
Kohler

K-899-g0 Rêve® 67" x 36" drop-in BubbleMassage™ air bath with White airjet finish

Google翻訳”,
至福の泡がこのレーヴバスのストレスを和らげます。 Airjetsは何千もの泡を放出して、好みの強度で体をマッサージします。ZonesofControl™を使用すると、最も必要な場所にマッサージを向けることができます。直線、平らな面、正確に定義された角度が、バスルームの装飾にすぐに思い出に残る追加を作成します。

  • 44のエアジェットが、体を取り囲み、支え、マッサージする何千もの泡を放出します。
  • 可変速ブロワーを使用すると、マッサージの強度を18レベルに調整できます。
  • ゾーンオブコントロール機能を使用すると、マッサージを背中、中央部、または足に向けることができます。
  • 照明付きキーパッド。
  • コンフォートデプスデザインは、標準の21インチバスの深さを維持しながら、便利で低いステップオーバー高さを提供します。
  • スロットオーバーフローにより、深く浸すことができます。
  • 両端に傾斜したランバーサポート。
  • 浴室の床のSafeguard®滑り止め表面。
  • 即時および手動のパージサイクルにより、使用後に空気チャネルから残留水が除去されます。
  • センタードレン。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refkohler-k-899-g0
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-09-23
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ

対応地域

北米