製品の公開
Air gap cover with collar
Kohler

Air gap cover with collar

Google翻訳”,

この真鍮製のエアギャップ カバーは、プラスチック製の本体と組み合わせることで、排水の逆流を防ぎ、キッチンのパイプに汚れがつかないようにします。

特徴

  • エアギャップカバーのみ

材料

  • 耐久性と信頼性を備えた無垢真鍮構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-9111
  • コレクションセットKitchen Faucet
  • コレクションKohler
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-26
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.4
  • 幅(inch)1.82
  • 奥行き(inch)1.82
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets