製品の公開
K-P8304-PX Rite-Temp® Valve body and pressure-balancing cartridge kit with PEX crimp connections, project pack
Kohler

K-P8304-PX Rite-Temp® Valve body and pressure-balancing cartridge kit with PEX crimp connections, project pack

Google翻訳”,

新しいKOHLERRite-Tempバルブシステムは、設置の容易さ、アプリケーションの多様性、および長期的な信頼性に関する新しい基準を設定し、配管プロジェクトを簡素化し、将来の変更またはアップグレードに最大限の柔軟性を提供します。 Rite-Tempバルブプラットフォームは、最新の圧力バランス技術を使用して、火傷防止保護と温度制御を提供し、シャワーの快適性を向上させます。バルブを取り付けたら、KOHLERの包括的な設計ポートフォリオから完成したトリムと仕上げを選択します。将来改造する場合は、バルブの取り付けを変更することなく、トリムを最新のデザインに変更するだけです。

特徴

  • プロジェクトパック:ケースごとに12個供給されます。
  • バルブ本体、圧力バランスカートリッジ、ラフインガイド、マッドガードが含まれています。
  • 1/2 "PEXクリンプ(F1807スタイル)インレット。
  • 1/2"ユニバーサルNPT&ダイレクトスウェットアウトレット。
  • 45psiで5.0gpm(18.9 l / min)の最大流量。
  • シングルレバーの設計は、オフからコールド、ホットへと循環します。
  • 温度調節と自動火傷防止保護を提供します。
  • ワンピースカートリッジ設計により、設置とメンテナンスが簡素化されます。
  • 最高水温を制御するための調整可能な高温制限停止。
  • 取り付けを完了するにはバルブトリムが必要です(別売り)。

材料

  • 鍛造脱亜鉛耐性真鍮ボディは、長期的な信頼性と厳しい水条件に対する耐性を提供します。

テクノロジー

  • 圧力バランスダイアフラムテクノロジーは、水圧変動時に華氏+/-3度以内に出口温度を維持します。

インストール

  • 標準、背中合わせ、薄壁の設置で使用するように設計されています。
  • バルブ本体は、取り付けを簡単にするために、一体型の取り付け位置と対称的なバルブインレットを備えています。
  • カートリッジは、ホットサプライとコールドサプライが逆になっている設置ではリバーシブルです。
  • 標準および薄壁の両方の設置用に設計されたラフインガイド。
  • 取り付けられたバルブラフインは、K-10351テストキャップを使用して、カートリッジなしで最大150psi(空気または水)までフラッシュおよび圧力テストできます。

カリフォルニアのお客様への通知

  • 警告:癌と生殖障害

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product Dimensions

    Length 4-13/16", Height 5"Width 5"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-P8304-PX
  • コレクションセットValves
  • コレクションRite-Temp®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ