製品の公開
K-9165 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left offset drain
K-9165 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left offset drain
    Kohler

    K-9165 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left offset drain

    Google翻訳”,

    Bellwether 60 "x 32"シャワーベースは、比類のない耐久性とメンテナンスの容易さのためにKOHLERエナメル鋳鉄構造を備えています。左側のオフセットドレンは、60"x30"のバスを簡単に交換できるように設計されています。仕上がりの外観のために、凹んだ排水管の上に取り外し可能なカバーを追加します。

    特徴

    • 浴室の床のSafeguard®滑り止め表面。
    • 3つのタイルインフランジを備えた床の間設置の単一のしきい値。
    • 埋め込み式ドレン(K-9155またはK-9156ドレンカバーで使用できます)。
    • 左オフセットドレンにより、60"x30"のバスを簡単に交換できます。
    • シャワードア付きの5フィートの床の間に設置を改造するのに理想的なサイズ。
    • 水分の封じ込めと美観のために最適化されたリムサイズ。

    材料

    • KOHLER®エナメル鋳鉄。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-9165
    • コレクションセットShowers
    • コレクションBellwether®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.5
    • 幅(inch)32
    • 奥行き(inch)60
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 13
    • OmniClassタイトルShower Receptors

    対応地域

    北米