製品の公開
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
    Kohler

    K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker

    Google翻訳”,

    シャワーはこれまでになく楽しいものでした。 Moxieを使用すると、お気に入りの音楽、ニュースをストリーミングしたり、シャワーでラジオを話したりできます。 Moxieシャワーヘッドには、BLUETOOTH®テクノロジーが有効になっているデバイスとワイヤレスでペアリングするポータブルスピーカーが搭載されており、シャワーに高品質のオーディオを提供します。スピーカーはシャワーヘッドに直接ドッキングするため、シャワーを浴びているときの音楽はこれまでになく近くなります。お気に入りのサウンドを再生しながら、この革新的なシャワーヘッドは、他に類を見ない感覚体験のために、フルカバーの活力を与える水のスプレーを生成します。 Moxieはインストールと使用が簡単です。ワイヤレススピーカーは充電のために飛び出し、シャワーを浴びている間使用するためにしっかりと飛び出します。ワイヤレススピーカーとして持ち運び、家のどの部屋でも、外出先でも使用できます。

    特徴

    • ワイヤレススピーカー付きのシャワーヘッドは、パーソナライズされた音楽プレイリスト、ニュース、その他のオーディオをシャワーでストリーミングします。
    • 最大33フィート離れた場所にあるスマートフォン、MP3プレーヤー、タブレット、ラップトップなど、BLUETOOTH®ワイヤレステクノロジーが有効になっているデバイスと同期します。*
    • 全高調波歪み:1kHzで1.5ワット、歪みは1%未満。
    • 耐水性のワイヤレススピーカーがシャワーヘッドに出入りするので、簡単に充電できます。
    • ワイヤレススピーカーは、シャワーヘッドとは関係なく、シャワースペースの外で使用して、どの部屋でも音楽をストリーミングできます。
    • 内蔵の充電式リチウムイオン電池は約を提供します。実行時間は7時間です。 *(実際のバッテリー寿命は、使用、設定、環境条件によって異なります。充電式バッテリーの充電サイクル数には制限があります)
    • 60個の角度付きノズルがフルカバーの包み込むスプレーを提供します。
    • 柔らかいシリコンスプレーフェースはお手入れが簡単です。
    • 2.5 gpm(ガロン/分)の流量。
    • 1/2インチNPT接続。
    • シャワーヘッド、ワイヤレススピーカー、マイクロUSB充電ケーブルが含まれています。
    • BLUETOOTH®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG、Inc.が所有する登録商標であり、KohlerCo.によるそのようなマークの使用はライセンスに基づいています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者のものです。
    • 注:この製品は、CAおよびCOに発送できません。

    材料

    • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

    インストール

    • ウォールマウント

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-9245
    • コレクションセットShowers
    • コレクションMoxie®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-03-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.18
    • 幅(inch)5
    • 奥行き(inch)5
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers