製品の公開
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
    Kohler

    K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover

    Google翻訳”,

    斜角のエッジとすっきりとした形状のこのアーチャーシャワーベースは、さまざまなバスルームスタイルに適した広々としたシャワープラットフォームを提供します。床の間の設置用に設計されたこの正方形のベースには、独自のデザイン要素を追加して快適性を高める屋根付きの排水管が装備されています。

    特徴

    • 簡単に出入りできる低しきい値設計。
    • 取り外し可能なカバーで覆われた排水管。
    • 床の間の設置のための単一のしきい値。
    • センタードレン。
    • Archerコレクションの他の製品とコーディネートします。

    材料

    • アクリル。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-9395
    • コレクションセットShowers
    • コレクションArcher®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-04
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.18
    • 幅(inch)60
    • 奥行き(inch)60
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 13
    • OmniClassタイトルShower Receptors