製品の公開
K-9486 Memoirs® 48" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
K-9486 Memoirs® 48" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
K-9486 Memoirs® 48" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
    Kohler

    K-9486 Memoirs® 48" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right

    Google翻訳”,

    その様式化されたラインと豊かなディテールで、Memoirsシャワーベースはバスルームに最新の伝統的なスタイリングをもたらします。この長方形のベースは、シャワーでリラックスするための右側に一体型シートを備えた3つの壁のデザインを備えています。

    特徴

    • 快適さのための一体型シートデザイン。
    • 3壁または床の間の設置のための単一のしきい値。
    • 耐久性のあるアクリル構造。
    • 左ドレン。
    • Memoirsコレクションの他の製品とコーディネートします。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-9486
    • コレクションセットShowers
    • コレクションMemoirs®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1983-07-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)21
    • 幅(inch)36
    • 奥行き(inch)48
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 13
    • OmniClassタイトルShower Receptors