製品の公開
K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base
K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base
K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base
    Kohler

    K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base

    Google翻訳”,

    その様式化されたラインと豊かなディテールで、Memoirsシャワーベースはバスルームに最新の伝統的なスタイリングをもたらします。この長方形のベースは、3壁の設置に適合するように設計されており、左側の排水口と織り目加工の床パターンが特徴です。

    特徴

    • テクスチャード加工の床パターン。
    • コーナー設置。
    • 耐久性のあるアクリル構造。
    • 左ドレン。
    • Memoirsコレクションの他の製品とコーディネートします。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-9547
    • コレクションセットShowers
    • コレクションMemoirs®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1983-07-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)6
    • 幅(inch)34
    • 奥行き(inch)48
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 13
    • OmniClassタイトルShower Receptors