製品の公開
K-96057-SSL Highcliff™ Ultra Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl with bedpan lugs
K-96057-SSL Highcliff™ Ultra Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl with bedpan lugs
    Kohler

    K-96057-SSL Highcliff™ Ultra Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl with bedpan lugs

    Google翻訳”,

    このHighcliffUltraフロアマウントフラッシュメーターボウルは、革新的なフラッシングエンジンと、便器ラグを備えた洗練された美的デザインを備えています。リムの上部までの長さが16-7/8 "のHighcliffUltraは、ADAとCSAの両方の高さ要件を満たしています。Ultraエンジンは、R&Rや新築で見られる幅広い給水条件に耐える、フラッシュ性能の飛躍的な進歩を表しています。 Highcliff Ultraは1.1〜1.6 gpfと記載されていますが、1.0 gpfで動作できます。すべてのフラッシュ間隔で良好に機能し、デュアルフラッシュバルブで独自の効果を発揮します。あらゆる種類のバルブ(ダイヤフラム、ピストン、手動)で実証されています。 、および電子)さまざまなメーカーから。

    特徴

    • 細長いボウル
    • 便器ラグ。
    • 抗菌仕上げは、カビ、カビ、染み、臭いの原因となるバクテリアの成長を抑制します。
    • 1-1 /2"トップスパッド。
    • 10"x7"の水面サイズ。
    • 艶をかけられた2-1/8"トラップウェイ。

    材料

    • ガラス質の陶磁器。

    テクノロジー

    • ボウルの清浄度とプラグの抵抗で競合他社をしのぐように設計されています。
    • 最大の廃棄物除去。
    • 便座カバーの取り外し用に設計されています。
    • 優れたボウルリンス。
    • 供給圧力と流量が低い建物で効果的に洗浄するように設計されています*。

    インストール

    • 26-1 / 8 "L x 14-5 / 8" W x 16-5 / 8 "H
    • Highcrest K-4302-L、Highcliff K-4368-L、およびHighlineK-4405-Lを置き換えます。高さとフットプリントは異なる場合があります。
    • 10"または12"ラフイン。

    節水とリベート

    • 1.1〜1.6 gpfのフラッシュ範囲(1.1、1.28、および1.6 gpf)。
    • 1.1または1.28gpfWaterSenseフラッシュメーターと併用するとWaterSenseに準拠します。

    Kohlerに連絡する

    仕様
    • Product Dimensions

      Length 26-3/8", Height 16-5/8"Width 14-7/8"

    技術仕様
    • Unique refkohler-K-96057-SSL
    • コレクションセットCommercial Toilets
    • コレクションHighcliff™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilet bowls
    • UNSPSC30181511
    • Uniclass2015コードSs_40_15_90
    • Uniclass2015詳細Toilet systems
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets