製品の公開
K-97494 Avid® 18" towel bar
Kohler

K-97494 Avid® 18" towel bar

Google翻訳”,

Avid™は、今日の現代の美的ムーブメントの典型的な表現です。滑らかなブレンドとシャープなラインのコントラストは、洗練と洗練を醸し出しています。その繊細で官能的な曲線はタッチを誘い、その正確な幾何学はコントロールと正確さの感覚を与えます。 Avid™は、モダンで現代的なバスルームに暖かさと魅力を提供します。デザインのミニマリズムの起源に忠実に、Avid™は目と手とつながる純粋な方法を復活させます。

特徴

  • 18 "(457 mm)タオルハンガー。
  • Avidコレクションの他の製品と調整します。

材料

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • インストールハードウェアとテンプレートが含まれています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-97494
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションAvid™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-21
  • エディション1
  • 高さ(inch)1.81
  • 幅(inch)19.75
  • 奥行き(inch)2.75
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_90
  • Uniclass2015詳細Towel rails
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 25
  • OmniClassタイトルTowel Bars