製品の公開
K-97616 Choreograph® 60" x 36" x 96" shower wall kit
K-97616 Choreograph® 60" x 36" x 96" shower wall kit
K-97616 Choreograph® 60" x 36" x 96" shower wall kit
    Kohler

    K-97616 Choreograph® 60" x 36" x 96" shower wall kit

    Google翻訳”,

    Choreographコレクションはあなたのニーズ、あなたのスタイル、そしてあなたの人生に応えるシャワースペースをこれまで以上に簡単に作成することを可能にします。 Choreographシャワーの壁とアクセサリーを使用すると、美しい壁のデザインと思慮深く設計されたストレージでシャワーをパーソナライズできます。この壁キットには、同じデザインと色の3つのシャワー壁(1つの後壁と2つの端壁)に加えて、2つの一致するコーナージョイントが含まれています。オプションのアクセントパネルを使用してシャワーのデザインをカスタマイズし、革新的なストレージソリューションと巧妙なアクセサリを使用して、シャワーをより整理された、快適で便利なものにします。

    特徴

    • 2つの36"x96"壁、1つの60 "x 96"壁、および2つの96"コーナージョイントが含まれます。
    • トリムを取り付ける必要はありません。工場で取り付けられたエッジは、壁の仕上げの外観を提供します。
    • ジョイントシステムはコーキングとシリコンを隠し、カビが成長する場所を減らし、清掃を簡素化します。
    • Choreographシャワーアクセサリーとストレージ(別売り)とコーディネートします。

    材料

    • KOHLER独自の複合材料であるSerica®は、比類のない耐久性、強度、美的美しさを提供します。
    • マット仕上げはどんな装飾にも合います。
    • VeinCutとCrossCutの色は、本物の石のユニークで複雑なパターンに基づいています。パターンの変化は正常です。
    • セリカ製の振り付け壁は修理可能です。 KOHLERのASRネットワークは、表面の欠陥や亀裂などの修復を支援します。カスタマーサービスは、修復のスケジュールを支援します。修理キットの部品番号は1283194-*です。

    インストール

    • フィールド内でトリミング可能。
    • 耐水性ウォールボードに付着します。
    • 60 "x 36" x96"3壁アルコーブ以下の場合。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-97616
    • コレクションセットWall Kits
    • コレクションChoreograph®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)96
    • 幅(inch)60
    • 奥行き(inch)36
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 21 16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower and Dressing Compartments
    • OmniClassNumber23-31 17 11
    • OmniClassタイトルShower Compartments