製品の公開
K-97620 Choreograph® 60" x 42" x 72" shower wall kit
Kohler

K-97620 Choreograph® 60" x 42" x 72" shower wall kit

Google翻訳”,

Choreographコレクションはあなたのニーズ、あなたのスタイル、そしてあなたの人生に応えるシャワースペースをこれまで以上に簡単に作成することを可能にします。 Choreographシャワーの壁とアクセサリーを使用すると、美しい壁のデザインと思慮深く設計されたストレージでシャワーをパーソナライズできます。この壁キットには、同じデザインと色の3つのシャワー壁(1つの後壁と2つの端壁)に加えて、2つの一致するコーナージョイントが含まれています。オプションのアクセントパネルを使用してシャワーのデザインをカスタマイズし、革新的なストレージソリューションと巧妙なアクセサリを使用して、シャワーをより整理された、快適で便利なものにします。

特徴

  • 2つの42"x72"壁、1つの60 "x 72"壁、および2つの72"コーナージョイントが含まれます。
  • トリムを取り付ける必要はありません。工場で取り付けられたエッジは、壁の仕上げの外観を提供します。
  • ジョイントシステムはコーキングとシリコンを隠し、カビが成長する場所を減らし、清掃を簡素化します。
  • Choreographシャワーアクセサリーとストレージ(別売り)とコーディネートします。
  • マット仕上げはどんな装飾にも合います。

材料

  • KOHLER独自の複合材料であるSerica®は、比類のない耐久性、強度、美的美しさを提供します。
  • VeinCutとCrossCutの色は、本物の石のユニークで複雑なパターンに基づいています。パターンの変化は正常です。
  • セリカ製の振り付け壁は修理可能です。 KOHLERs ASRネットワークは、表面の欠陥や亀裂などの修復を支援します。カスタマーサービスは、修復のスケジュールを支援します。修理キットの部品番号:パターン化されたパネル:1374534-NY、1374534-G9、1374534-96。ソリッドパネル:1283194-*。

インストール

  • フィールド内でトリミング可能。
  • 耐水性ウォールボードに付着します。
  • 60 "x 42" x72"3壁アルコーブ以下の場合。
  • 次の用途を対象としています–住宅(一戸建ておよび集合住宅)およびホテルの客室。

カリフォルニアのお客様への通知

  • 警告:この製品の穴あけ、のこぎり、研磨、または機械加工は、カリフォルニア州で癌を引き起こすことが知られている化学物質である二酸化チタンにさらされる可能性があります。詳細については、www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-97620
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションChoreograph®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-31
  • エディション1
  • 高さ(inch)72
  • 幅(inch)42
  • 奥行き(inch)60
関連
  • 主なマテリアル複合材
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties