製品の公開
Artifacts® Nero Marquina T-handle bathroom sink faucet handles
Artifacts® Nero Marquina T-handle bathroom sink faucet handles
Artifacts® Nero Marquina T-handle bathroom sink faucet handles
Artifacts® Nero Marquina T-handle bathroom sink faucet handles
Artifacts® Nero Marquina T-handle bathroom sink faucet handles
Artifacts® Nero Marquina T-handle bathroom sink faucet handles
    Kohler

    Artifacts® Nero Marquina T-handle bathroom sink faucet handles

    Google翻訳”,

    1800 年代のハードウェアのバルブ ストップからインスピレーションを得たこの形状は、バスルームに高級ジュエリーを現実に仕上げるのに最適なキャンバスでした。並外れた静脈の特徴を持つ世界中から集められたユニークな大理石の素材は、幅広で平らなハンドルのデザインに適しており、静脈を 1 つの連続した流れで包み込むことができます。それぞれのピースは、機能をはるかに超えてアートステートメントとなるよう、手作業で成形、研磨、研磨が行われ、次に、あなたのバスルームに最も似たセットを確実にするために、他のピースと組み合わせるために手作業で選択されます。二つとして同じものはありません。それぞれの作品はあなたと同じくらい個性的です。

    特徴

    • 2つのレバーハンドルで温水と冷水を個別に制御
    • 注ぎ口は別売りです
    • ドライステム技術を採用した UltraGlide® バルブは、一般的な漏れ経路を排除し、スムーズで楽な制御を提供するように設計されています。
    • クォーターターンワッシャーレスセラミックディスクバルブ
    • お好みの Artifacts 注ぎ口とコーディネートして、パーソナライズされたデザインを実現

    材料

    • Nero Marquina 大理石のハンドル
    • 真鍮製バルブ本体
    • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
    • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

    インストール

    • 8" - 16" (203 - 406 mm) センター用
    • ハンドルはバルブにあらかじめ組み立てられており、取り付けが簡単です
    • 広く普及している

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-98068-6NRO
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションArtifacts®,
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.63
    • 幅(inch)8
    • 奥行き(inch)2.25
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEG015610
    • ETIM 名Valves/taps/controls
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets