製品の公開
K-98343 Awaken® Deluxe slidebar, 36"
Kohler

K-98343 Awaken® Deluxe slidebar, 36"

Google翻訳”,

KOHLERの品質とデザインをお得な価格で提供するAwakenスライドバーは、カスタマイズされたシャワー体験のために、希望の高さで調整可能なハンドシャワーをサポートします。調整可能な固定ポイントは、リフォームプロジェクトに理想的な設置の柔軟性を提供します。このモデルは、耐久性を高めるために金属構造を備えています。

特徴

  • 調整可能な取り付けブラケットは、取り付けの柔軟性を提供します。
  • ハンドシャワーの角度を調整できます。
  • 金属構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。
  • Awakenハンドシャワー、シャワーヘッド、アクセサリーとコーディネートします。
  • ウォールマウント。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-98343
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションAwaken®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日1983-07-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)41.62
  • 幅(inch)3.25
  • 奥行き(inch)2.94
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties