製品の公開
K-98361-G Awaken® G90 1.75 gpm handshower kit
Kohler

K-98361-G Awaken® G90 1.75 gpm handshower kit

Google翻訳”,

このオールインワンキットには、Awaken G90 1.75 gpm多機能ハンドシャワー、24インチのスライドバー、および60インチのリボンホースが含まれています。高度なスプレー性能により、サムタブをスムーズに回転させながら、3つの異なるスプレー(広い範囲、激しい水浸し、またはターゲット)を実現します。人間工学に基づいたデザインにより、手に理想的なバランスと重量があり、優れた快適性と使いやすさが実現します。巧みに彫刻されたスプレーフェイスは、現代的でミニマリストなバスを補完するシンプルで建築的なフォルムを表しています。

特徴

  • ハンドシャワーは現代的なデザインが特徴です。
  • 高度なスプレーエンジンは、3つのスプレー機能を提供します。広い範囲、激しい水浸し、およびターゲットスプレーです。
  • ワイドカバレッジスプレーは、日常使用のための包囲スプレーを生成します。
  • 強力な水浸しスプレーは、髪から石鹸を洗い流すのに理想的な強力なスプレーを提供します。
  • ターゲットスプレーは、筋肉痛をターゲットにするため、またはユーティリティスプレーとして使用するための集中ストリームです。
  • サムタブにより、スプレー間のスムーズな移行が可能になります。
  • スプレーノズルはスプレーヘッドの全領域をカバーします。
  • バランス、重量、グリップ、角度の組み合わせにより、このハンドシャワーは快適で使いやすくなっています。
  • MasterClean™スプレーフェースはお手入れが簡単です。
  • 1.75 gpm(ガロン/分)の流量。
  • 24インチのスライドバーは、取り付けの柔軟性のために調整可能な取り付けブラケットを備えています。

材料

  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

節水とリベート

  • WaterSense®ラベルの1.75gpmハンドシャワーは、厳格なパフォーマンスガイドラインを満たしながら、標準の2.5 gpmハンドシャワーよりも最大30%少ない水を使用します。
  • この製品は、建物がLEED®グリーンビルディング評価システムで水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product Dimensions

    Length 12", Height 27-1/2"Width 3-9/16"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-98361-G
  • コレクションセットHandshowers
  • コレクションAwaken®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル光沢クロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 17 19
  • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures