製品の公開
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
    Kohler

    PureWash® Elongated manual bidet toilet seat

    Google翻訳”,

    PureWash ビデ便座を使用すると、既存のトイレに新鮮さと個人的な洗浄の保証を簡単に追加できます。洗練された目立たないシート デザインとポリッシュド クローム ハンドルを備えた PureWash は、フロントとリアのクレンジング用のデュアル スプレー ワンドを提供します。この手動ビデ便座は、電気や電池を必要とせず、数分で取り付けられ、トイレの給水ラインに接続されます。

    特徴

    • デュアル機能ワンドは、前後のクレンジングに周囲の水を提供します
    • 便利なサイドレバーハンドルで水圧調整が可能
    • セルフクリーニングワンドは、使用するたびに自動的にすすぎます
    • 電池や電源を必要としない手動ハンドル
    • Quiet-Close™ の細長い蓋とシートがバタンと閉まるのを防ぎます
    • Quick-Release™ 機能により、トイレからシートを簡単に取り外すことができ、掃除が便利です
    • グリップタイトバンパーがシートをしっかりと固定
    • ユーザーの快適さのための人間工学に基づいた形状のシート
    • ほとんどの細長いトイレに適合
    • 便座は、開封済みまたは元のパッケージから外れた場合、Kohler Co. に返品できません。
    • 抗菌剤入りシートでニオイの元となる菌やカビの繁殖を抑えます。この製品は、細菌、ウイルス、またはその他の病原体からユーザーを保護するものではありません。この製品は、使用の前後に必ずきれいに洗い、よく洗ってください。
    • エアバブルウォッシュで、ふんわりやさしく洗い上げながらしっかりクレンジング。

    素材

    • プラスチック構造

    インストール

    • トイレ給水ラインへの接続が必要です。すべてのホースと接続が含まれています

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-98804-CP
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションPurewash™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-17
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.06
    • 幅(inch)14.5
    • 奥行き(inch)19.94
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass2015詳細WC seats and covers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 19 17
    • OmniClassタイトルWater Closet Seats