製品の公開
K-99011-SCF Verdera® aluminum medicine cabinet with adjustable flip-out flat mirror, 40" W x 30" H
Kohler

K-99011-SCF Verdera® aluminum medicine cabinet with adjustable flip-out flat mirror, 40" W x 30" H

Google翻訳”,

ヴェルデラの薬棚は、エレガントなフィット感と仕上がりに、すばやく簡単に設置できます。調整可能な引き出し式ミラーを使用すると、毎日のグルーミング作業がこれまでになく簡単になります。ゆっくりと閉まるドアは、スラミングを防ぎます。ヴェルデラの薬棚は、KOHLERテーラードバニティコレクションのサラウンドやサイドキットと調和し、美しくマッチしたバニティセットを実現します。


特徴

  • 調節可能な強化ガラス棚は、追加のバスルーム収納を提供します。
  • ドアの内側にある垂直方向に調整可能なフリップアウトフラットミラー。
  • フロントミラー、インサイドドアミラー、バックパネルミラーが優れた視認性を発揮します。
  • ゆっくりと閉じるヒンジを備えた110度のドアスイング。
  • KOHLERテーラードバニティ薬キャビネットサラウンドおよびサイドキットと互換性があります。

材料

  • 耐久性のある錆びや欠けのない仕上げの陽極酸化アルミニウム構造。

インストール

  • 左スイングまたは右スイングで取り付けることができます。
  • 表面または埋め込み式の取り付け用の取り付けハードウェアが含まれています。
  • 表面実装用のミラーサイドキットは別売りです。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-99011-SCF
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションVerdera®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)30
  • 幅(mm)40
  • 奥行き(mm)4.75
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
  • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
  • MasterFormat 2014 コード41 53 13
  • MasterFormat 2014 タイトルStorage Cabinets
  • OmniClassNumber23-25 53 11 13 11
  • OmniClassタイトルMedicine Cabinets