製品の公開
K-9925 Groove® 48" x 36" single threshold rear center drain shower base
K-9925 Groove® 48" x 36" single threshold rear center drain shower base
K-9925 Groove® 48" x 36" single threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9925 Groove® 48" x 36" single threshold rear center drain shower base

    Google翻訳”,

    Grooveシャワーベースのすっきりとした現代的な外観は、バスルームに洗練されたスタイルをもたらします。凹型のリアドレンを備えたこの長方形のベースは、簡単にアクセスできる低しきい値設計を提供します。取り外し可能なアルミニウムまたはチークのカバーをくぼんだ排水管に追加して、完成させます。

    特徴

    • 簡単に出入りできる低しきい値設計。
    • 凹型リアドレン。
    • 3壁設置の単一しきい値。
    • K-9332GrooveアルミニウムドレンカバーまたはK-9336Grooveチークドレンカバー(別売り)が必要です。

    材料

    • アクリル。


    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-9925
    • コレクションセットShowers
    • コレクションGroove®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.93
    • 幅(inch)36
    • 奥行き(inch)48
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 13
    • OmniClassタイトルShower Receptors