製品の公開
K-99533-LGR Poplin® 36" bathroom vanity cabinet with legs, 1 door and 3 drawers on right
K-99533-LGR Poplin® 36" bathroom vanity cabinet with legs, 1 door and 3 drawers on right
K-99533-LGR Poplin® 36" bathroom vanity cabinet with legs, 1 door and 3 drawers on right
K-99533-LGR Poplin® 36" bathroom vanity cabinet with legs, 1 door and 3 drawers on right
    Kohler

    K-99533-LGR Poplin® 36" bathroom vanity cabinet with legs, 1 door and 3 drawers on right

    Google翻訳”,

    息を呑むようなデザインは、KOHLER®テーラードバニティコレクションの比類のない職人技と出会います。プレミアムハードウッドから特別に設計されたハードウェアやバニティトップまで、このコレクションの細心の注意を払った製作には細部が見落とされていませんでした。これらはすべて、独自の外観を作成するためのさまざまな仕上げで利用できます。このポプリンのバニティキャビネットは、職人とシェーカーの家具のデザインからインスピレーションを得ており、頑丈で素朴な感触のために目立つ木目が特徴です。コレクションのトップ、ハードウェア、アクセサリーをコーディネートして、虚栄心を完成させましょう。特徴

    • 触媒変換ワニスは、耐久性のある耐湿性の仕上げを提供します。
    • 右側に1つのドアと3つの引き出し。
    • フルオーバーレイドアと引き出しを備えたフレームレス構造。
    • キャビネットに簡単にアクセスできる110度の開閉機能を備えた3方向に調整可能なスロークローズドアヒンジ。
    • スムーズに開くためのスロークローズアンダーマウントスライドを備えたフルエクステンション18"深さの引き出し。
    • ダブテール構造の無垢材の引き出し。
    • 脚はお風呂の家具の洗練された外観を提供します。
    • K-99687ポプリン/マラブーレクタンギュラープル(別売)とコーディネート。
    • セラミック/Impressions®、Solid / Expressions™、Iron / Impressions™バニティトップ(別売り)と組み合わせて、完全なバニティを実現します。
    • オプションの屋内アクセサリ、引き出し内アクセサリ、および薬棚のフレームとサラウンド(別売り)を使用して、ストレージをカスタマイズします。

    材料

    • 無垢材とベニヤ。
    • 木は生き物であり、木目、色、模様の自然な変化によってその美しさが増します。 2つの木片がまったく同じであるということはなく、色は年齢、温度、および光への露出によって変化します。
    • 木目の性質により、染みの深さにばらつきが生じる可能性があります。熟練した職人が手作業で染みをつけ、これらのバリエーションをブレンドします。

    カリフォルニアのお客様への通知

    • 警告:木製品の穴あけ、おがくず、研磨、または機械加工は、カリフォルニア州で癌を引き起こすことが知られている物質である木粉にさらされる可能性があります。木のほこりを吸い込まないようにするか、個人を保護するために防塵マスクまたはその他の安全装置を使用してください。詳細については、www.P65Warnings.ca.gov/woodをご覧ください。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-99533-LGR
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションPoplin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)34.5
    • 幅(inch)36
    • 奥行き(inch)21.87
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード12 35 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSpecialty Casework
    • OmniClassNumber23-21 23 17 11
    • OmniClassタイトルResidential Cabinet