製品の公開
K-99686 Damask® Knob
Kohler

K-99686 Damask® Knob

Google翻訳”,

この引き出しまたはキャビネットのノブは、ダマスク織の洗面化粧台の伝統的な植民地時代のアメリカンスタイルを反映しています。 KOHLER®テーラードバニティコレクションの一部であるこの独自のハードウェアデザインは、Damaskのバスルームバニティにぴったりの仕上げです。

特徴

  • クローム仕上げ、ブラッシュ仕上げ、ブラック仕上げがあります。
  • ダマスク織の虚栄心の伝統的なスタイルを補完するように設計されています。

材料

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアムメタル構造。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-99686
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションDamask
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-21
  • エディション1
  • 高さ(inch)1
  • 幅(inch)1
  • 奥行き(inch)1.12
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • Uniclass2015コードPr_30_36_33
  • Uniclass2015詳細General hardware
  • MasterFormat 2014 コード06 41 93
  • MasterFormat 2014 タイトルCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClassNumber23-21 19 17 13
  • OmniClassタイトルCasework Component Hardware