製品の公開
K-99898 Awaken® G110 2.0 gpm premium slidebar kit
Kohler

K-99898 Awaken® G110 2.0 gpm premium slidebar kit

Google翻訳”,

このオールインワンキットには、Awaken G110多機能ハンドシャワー、36インチのスライドバー、および60インチの金属ホースが含まれています。高度なスプレー性能により、親指タブをスムーズに回転させながら、4つの異なるスプレー(広い範囲、激しい水浸し、ターゲットを絞ったマッサージ、または流量を減らしたスプレー)を実現します。人間工学に基づいたデザインにより、手に理想的なバランスと重量があり、優れた快適性と使いやすさが実現します。巧みに彫刻されたスプレーフェイスは、現代的でミニマリストなバスを補完するシンプルで建築的なフォルムを表しています。

特徴

  • AwakenGシリーズハンドシャワーは現代的なデザインが特徴です。
  • 高度なスプレーエンジンは、4つの代替体験を提供します。広い範囲、激しい水浸し、ターゲットを絞ったマッサージスプレー、および低流量スプレーです。
  • ワイドカバレッジスプレーは、日常使用のための包囲スプレーを生成します。
  • 強力な水浸しスプレーは、髪から石鹸を洗い流すのに理想的な強力なスプレーを提供します。
  • ターゲットマッサージスプレーは、筋肉痛をターゲットにしたり、ユーティリティスプレーとして使用したりするための集中ストリームです。
  • サムタブにより、スプレー間のスムーズな移行が可能になります。
  • 節水スプレーは、非ポジティブシャットオフのADA要件を満たしています。
  • スプレーノズルはスプレーヘッドの全領域をカバーします。
  • バランス、重量、グリップ、角度の組み合わせにより、このハンドシャワーは快適で使いやすくなっています。
  • MasterClean™スプレーフェースはお手入れが簡単です。
  • 2.0 gpm(ガロン/分)の流量。
  • 36インチのスライドバーは、取り付けの柔軟性を高めるために調整可能な取り付けブラケットを備えています。
  • 60インチの金属ホースが含まれています。

材料

  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

節水とリベート

  • WaterSense®ラベルの2.0gpmハンドシャワーは、厳格なパフォーマンスガイドラインを満たしながら、標準の2.5 gpmハンドシャワーよりも最大20%少ない水を使用します。
  • この製品は、建物がLEED®グリーンビルディング評価システムで水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。
  • この製品は、カリフォルニア州エネルギー委員会(CEC)、CALGreen、およびコロラドSB14-103の節水要件を満たしています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-99898
  • コレクションセットBath/Shower Units
  • コレクションAwaken®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)41.63
  • 奥行き(inch)2.94
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 19
  • OmniClassタイトルShower Head Fixtures