製品の公開
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
    Kohler

    K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges

    Google翻訳”,

    内側と外側に鏡面を備えたこの20インチのフレームレス薬棚は、最高の顔を前面に出すのに役立ちます。正面玄関の鏡は、スタイルを向上させるために斜角のエッジを備えています。内部には、調節可能なガラス棚がトイレタリーを簡単に収納できます。


    特徴

    • 耐久性のある錆びや欠けのない仕上げの陽極酸化アルミニウム構造。
    • 2つの調整可能な強化ガラス棚。
    • 斜角のエッジを持つフルオーバーレイミラードア。
    • ミラーリングされたインテリア。
    • キャビネットに簡単にアクセスできる108度の開口部を備えた2方向に調整可能なヒンジ。
    • 左スイングまたは右スイングで取り付けることができます。
    • 表面または埋め込み式の取り付け用の取り付けハードウェアが含まれています。
    • 表面実装用のサイドミラーキットが含まれています。

    材料

    • 陽極酸化アルミニウム。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-CB-CLC2026FS
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションMedicine Cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-25
    • エディション1
    • 高さ(inch)26
    • 幅(inch)20
    • 奥行き(inch)4.81
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード41 53 13
    • MasterFormat 2014 タイトルStorage Cabinets
    • OmniClassNumber23-25 53 11 13 11
    • OmniClassタイトルMedicine Cabinets