製品の公開
Tend™ Urinal with Mach® Tripoint® touchless DC 0.5 gpf flushometer
Kohler

Tend™ Urinal with Mach® Tripoint® touchless DC 0.5 gpf flushometer

Google翻訳”,

滑らかでクリーンなラインと革新的な設置プロセスを備えたTend™ウォッシュアウト小便器は、現代の驚異です。ウォッシュアウト小便器マウントをトラップウェイで壁に取り付け、ボルトをなくし、取り付けが簡単になり、掃除が簡単になります。ウォッシュアウトフラッシュシステムを装備し、0.5 gpf Mach Tripointタッチレスフラッシュメーターと組み合わせたTendは、現代的なバスルームに最適なデザインです。

特徴

  • フィクスチャとタッチレスフラッシュメータの組み合わせは、最適なパフォーマンスを実現するように設計されています。
  • ウォッシュアウト小便器。
  • 防滴壁が含まれています。
  • 0.5 gpf(1.9 lpf)。
  • 3/4 "(19 mm)トップスパッド。
  • フラッシュバルブの作動距離は工場出荷時に設定されています。
  • 外部フラッシュボリューム調整がないため、水の節約が保証されます。
  • 24時間の自動センチネルフラッシュにより、トラップウェイが新鮮に保たれます。
  • 機械的オーバーライドにより、停電中でもフラッシュメーターを手動で使用できます。
  • 水路にさらされるすべてのゴム部品のクロラミンおよび塩素耐性。
  • ストップキャップをロックすると、破壊行為から保護されます。
  • 125ミクロンのフィルターが内部コンポーネントを保護します。
  • 高圧真空ブレーカー。
  • 1.5VAAリチウム電池を搭載。
  • この組み合わせについては、K-20713-ET小便器とK-10UD00G20フラッシュメーターを注文してください。

材料

  • ガラス質の陶磁器の小便器。
  • 耐久性のあるポリッシュクローム仕上げの真ちゅう製フラッシュバルブ。

テクノロジー

  • 正確な起動のためのTripoint®テクノロジーを備えた電子赤外線センサー。
  • 優れたフラッシュボリューム精度のための特許取得済みのピストンテクノロジー。

節水とリベート

  • この製品は、建物がLEED®グリーンビルディング評価システムで水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-PR20713-T2D
  • コレクションセットUrinals
  • コレクションTend™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)38.43
  • 幅(inch)13
  • 奥行き(inch)14.87
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
  • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Urinals
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals