製品の公開
Modflex™ Adjust-a-Bowl™ Antimicrobial toilet with Mach® Tripoint® touchless 1.28 gpf HES-powered flushometer
Kohler

Modflex™ Adjust-a-Bowl™ Antimicrobial toilet with Mach® Tripoint® touchless 1.28 gpf HES-powered flushometer

Google翻訳”,

KOHLER®ModflexAdjust-a-Bowlトイレは、壁掛け式トイレを床置き式トイレに置き換えるための革新的なレトロフィットソリューションです。 Modflex Adjust-a-Bowlは、既存の壁のキャリアとコンセントに接続する革新的な高さ調節可能なコネクタを備えており、壁の後ろの配管を変更することなく、壁に掛けられたすべてのトイレを床から5〜8インチのコンセントに簡単に置き換えることができます。現在の壁のボウルのフットプリントをカバーするように設計されており、壁や床の再仕上げは必要ありません。この改造ソリューションは、腸の改修と比較して数千ドルの人件費と材料費を節約し、サービス停止室による収益の損失を最小限に抑えます。 .Modflex Adjust-a-Bowlは1.0〜1.6 gpfでリストされており、Tripointテクノロジーを備えたULリストのMachタッチレスフラッシュメーターとペアになっています。ボウルとフラッシュメーターは、厳しい商業トイレのニーズを満たすために強力なパフォーマンスを提供します。

特徴

  • フィクスチャとタッチレスフラッシュメータの組み合わせは、最適なパフォーマンスを実現するように設計されています。
  • 細長いボウルは、追加の部屋と快適さを提供します。
  • 抗菌仕上げは、フィクスチャー表面でのカビ、カビ、染み、臭いの原因となるバクテリアの成長を抑制します。この製品は、細菌、ウイルス、またはその他の病原菌からユーザーを保護するものではありません。この製品は常にきれいにして徹底的に洗ってください
  • 便器ラグが含まれています。
  • 2-1 / 8 "(54 mm)完全にガラス張りのトラップウェイ。
  • 10-1 / 2 "x 7-1 / 2"(267 x 190 mm)水面。
  • 調整可能なコネクタにより、リムの高さが15 "– 18"(381 – 127 mm)で、コンセントが5 "– 8"(76 – 127 mm)の壁掛けボウルを交換できます。
  • 1.28 gpf(4.8 lpf)。
  • フラッシュバルブの作動距離は工場出荷時に設定されています。
  • 外部フラッシュボリューム調整がないため、水の節約が保証されます。
  • 24時間の自動センチネルフラッシュにより、トラップウェイが新鮮に保たれます。
  • 機械的オーバーライドにより、停電中でもフラッシュメーターを手動で使用できます。
  • 水路にさらされるすべてのゴム部品のクロラミンおよび塩素耐性。
  • ストップキャップをロックすると、破壊行為から保護されます。
  • 30年/875,000サイクルのハイブリッドエネルギーセルを搭載。
  • この組み合わせについては、K-25042-SSLボウルとK-10TD00N10フラッシュメーターを注文してください。

材料

  • ガラス質のチャイナボウル。
  • 耐久性のある磨かれた真ちゅう仕上げの真ちゅう製フラッシュバルブ。

テクノロジー

  • 正確な起動のためのTripoint®テクノロジーを備えた電子赤外線センサー。

インストール

  • 付属のブラケットは壁のキャリアに取り付け、ボウルを壁と床の両方に固定します。
  • 市場に出回っているウォールボウルの既存のフットプリントをカバーするように設計されています。
  • シートは別売りです。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-PR25042-T4HSL
  • コレクションセットToilets
  • コレクションModflex™ Adjust-a-Bowl™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)34.26
  • 幅(inch)16.78
  • 奥行き(inch)26.86
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets