製品の公開
Kingston™ Ultra Commercial toilet with Mach® Tripoint® touchless 1.28 gpf HES-powered flushometer
Kohler

Kingston™ Ultra Commercial toilet with Mach® Tripoint® touchless 1.28 gpf HES-powered flushometer

Google翻訳”,

Kingston\ボウルの再設計であるKingstonUltraは、堅牢なフラッシング機能を備えた汎用のフラッショメーターボウルです。再設計により、フラッシングエンジンがUltraプラットフォームに置き換えられ、このボウルが1.0〜1.6gpfで動作できるようになりました。このプラットフォームは、予想よりも低い流入水圧または流量でも強力なパフォーマンスを提供します。 Kingston Ultraは、Tripointテクノロジーを備えたUL認定のMachタッチレスフラッシュメーターとペアになっています。ボウルとフラッシュメーターは一緒になって、要求の厳しい商業トイレのニーズを満たすために強力なパフォーマンスを提供します。この再設計により、より現代的な美学が導入され、あらゆる装飾が引き立てられます。トイレのフットプリントは、現在のキングストンのフットプリントと市場に出回っているすべての主要な壁掛けトイレをカバーするように設計されています。

特徴

  • フィクスチャとタッチレスフラッシュメータの組み合わせは、最適なパフォーマンスを実現するように設計されています。
  • 細長いボウルは、追加の部屋と快適さを提供します。
  • 2-1 / 8 "(54 mm)完全にガラス張りのトラップウェイ。
  • 11 "x 8-1 / 4"(279 mm x 210 mm)の水面。
  • フラッシュバルブの作動距離は工場出荷時に設定されています。
  • 外部フラッシュボリューム調整がないため、水の節約が保証されます。
  • 24時間の自動センチネルフラッシュにより、トラップウェイが新鮮に保たれます。
  • 機械的オーバーライドにより、停電中でもフラッシュメーターを手動で使用できます。
  • 水路にさらされるすべてのゴム部品のクロラミンおよび塩素耐性。
  • ストップキャップをロックすると、破壊行為から保護されます。
  • 30年/875,000サイクルのハイブリッドエネルギーセルを搭載。
  • この組み合わせについては、K-84325ボウルとK-10TH00N10フラッシュメーターを注文してください。

材料

  • ガラス質のチャイナボウル。
  • 耐久性のある磨かれた真ちゅう仕上げの真ちゅう製フラッシュバルブ。

テクノロジー

  • 正確な起動のためのTripoint®テクノロジーを備えた電子赤外線センサー。
  • ボウルの清浄度とプラグの抵抗で競合他社をしのぐように設計されています。

インストール

  • 壁掛け。
  • シートは別売りです。

節水とリベート

  • この製品は、建物がLEED®グリーンビルディング評価システムで水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-PR84325-T4H
  • コレクションセットToilets
  • コレクションKingston™ Ultra
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)31.89
  • 幅(inch)15.56
  • 奥行き(inch)26.04
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets