製品の公開
K-R22477-4D Maxton® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-R22477-4D Maxton® Widespread bathroom sink faucet

Google翻訳”,

ユニークなリボンの水の流れとなだらかな曲線で、マックストンは現代的なスタイルへの柔らかなアプローチを提供します。取り付けが簡単なデザインで、バスルームのリフレッシュが簡単になります。


特徴

  • 8"-16"センター用の2ハンドルの広範囲の蛇口。
  • セラミックディスクバルブは業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能を保証します。
  • プレミアムKOHLERはScratchShield®テクノロジーで仕上げられており、最も過酷な日常の使用にも耐えます。
  • 1.2 gpm(ガロン/分)の最大流量。

材料

  • 耐久性と信頼性のためにプレミアム素材で作られています。

インストール

  • 簡略化された蛇口アセンブリ。ハードウェアの取り付けには特別な工具は必要ありません。
  • ハンドルは、取り付けを簡単にするためにバルブに事前に組み立てられています。

節水とリベート

  • WaterSense®ラベルの付いた1.2gpmの蛇口は、厳格なパフォーマンスガイドラインを満たしながら、標準の2.2 gpmの蛇口よりも少なくとも45%少ない水を使用します。
  • この製品は、建物がLEED®グリーンビルディング評価システムで水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。

カリフォルニアのお客様への通知

  • 警告:癌と生殖障害

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R22477-4D
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションMaxton®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.75
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)4.69
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets