製品の公開
K-R22478-4E Maxton® Rite-Temp® Pressure-balancing bath/shower set
Kohler

K-R22478-4E Maxton® Rite-Temp® Pressure-balancing bath/shower set

Google翻訳”,

緩やかな曲線で、Maxtonは現代的なスタイルへの柔らかなアプローチを提供します。そのプレミアムな構造は、美しい外観を維持しながら、日常の使用に耐えます。この完全なマックストンシャワーとバストリムセットには、1.8 gpm(ガロン/分)のシャワーヘッドが含まれ、3つの異なるスプレー体験があります。すべてを網羅するワイドスプレー、すすぎ用の水浸しスプレー、痛みや痛みを和らげる爽快なマッサージスプレーです。


特徴

  • アドバンススプレーエンジンは、強力なマッサージ、激しい水浸し、または広い範囲の3つのスプレーオプションを提供します。
  • ワイドカバレッジスプレーは、日常使用のための包囲スプレーを生成します。
  • 強力な水浸しスプレーは、髪から石鹸を洗い流すのに理想的な強力なスプレーを提供します。
  • 強力なマッサージは、痛みを伴う筋肉をマッサージしたり、ユーティリティスプレーとして使用したりするための集中的な流れです。
  • MasterClean™スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐えるお手入れが簡単な表面を備えています。
  • シングルレバーハンドルにより、オン/オフのアクティブ化と温度制御を同時に行うことができます。
  • パッケージに含まれるもの:1.8 gpmシャワーヘッド、シャワーアームとフランジ、バルブトリムプレート、スリップフィット接続のダイバータスパウト、1/2"接続のRite-Temp®バルブ。

材料

  • プレミアム素材で作られています。

テクノロジー

  • ScratchShield®テクノロジーで仕上げられたプレミアムKOHLERは、最も過酷な日常の使用にも耐えます。
  • Rite-Temp®圧力バランシングテクノロジーは、火傷防止保護と正確な温度制御のために、水温を華氏+/-3度以内に維持します。

節水とリベート

  • この製品は、建物がLEED®グリーンビルディング評価システムで水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。

カリフォルニアのお客様への通知

  • 警告:癌と生殖障害


Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R22478-4E
  • コレクションセットShowers
  • コレクションMaxton®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.38
  • 幅(inch)6.38
  • 奥行き(inch)7.31
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers