製品の公開
Daisyfield® 1.75 gpm multifunction handshower
Kohler

Daisyfield® 1.75 gpm multifunction handshower

Google翻訳”,

5 スプレーの Daisyfield ハンドシャワーを使用すると、ワンタッチでカスタマイズされたシャワー体験を実現できます。レバーを押すだけで、3 つの独自のスプレー設定、2 つの組み合わせスプレー、一時停止機能を切り替えることができます。ソフトでリラックスできるリンス、強力なウォーターマッサージ、またはフルカバースプレーをご希望の場合でも、デイジーフィールドはお客様のお好みの体験をお届けします。便利な一時停止設定により、泡立て中の水を節約できます。

特徴

  • 高度なスプレー エンジンは、フル カバレッジ、強力なリンス、強力なマッサージ、2 つの組み合わせスプレー、および一時停止機能の 5 つのスプレー体験を提供します。
  • フルカバースプレーは、日常使用に最適な包括的なスプレーを生成します。
  • 強力なマッサージ スプレーは、筋肉痛をターゲットにした集中的なストリームです。また、子供やペット、シャワーを洗い流すためのユーティリティ スプレーとしても使用できます。
  • インテンスリンスは、髪から石鹸を完全に洗い流すのに最適な強力なスプレーを提供します。
  • 強力なマッサージとフルカバーのコンビネーションスプレーが、フルスプレーと組み合わせて、対象を絞った温かい水流を届けます。
  • 強力なリンスとフルカバレッジの組み合わせスプレーが、毎日の使用に最適な強力で包み込むようなスプレーを実現します。
  • 一時停止機能は、泡立てたり、ひげを剃ったり、シャンプーしたりするときに水を節約するために水の流れを一時的に停止します。
  • MasterClean™ スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐える、掃除が簡単な表面を特徴としています。
  • シンプルな親指タブでスプレー間をスムーズに移行
  • 45 psi (3.1 bar) で最大流量 1.75 gpm (6.6 lpm)
  • ボックス内容: ハンドシャワー、60 インチ (1524 mm) ホース、ハンドシャワー ホルダー

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム素材構造
  • KOHLER仕上げは腐食や変色に強い

節水とリベート

  • この製品は、建物が LEED® Green Building Rating System の水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。

インストール

  • 1/2" - 14 NPT 接続
  • ツール不要のインストール -- 数分でインストール可能

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R24611
  • コレクションセットHandshowers
  • コレクションDaisyfield®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)11.59
  • 幅(inch)4.92
  • 奥行き(inch)3.64
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • ETIM コードEG017640
  • ETIM 名Sanitary showers
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 42 23
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers