製品の公開
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ elongated toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ elongated toilet seat
    Kohler

    Hyten™ Elevated Quiet-Close™ elongated toilet seat

    Google翻訳”,

    既存のトイレをハイテン高静音便座に交換することなく、高便座のさらなる快適さをお楽しみいただけます。 Hyten は便器の高さを 3 インチ追加する高層便座で、見た目は通常の便座と同じですが、背が高いだけなので、現在のバスルームの装飾にほとんど気付かれずに溶け込みます。ハイテンは、魅力的なパッケージで身体の不自由な方に安心を提供します。

    特徴

    • 3 インチ (76 mm) 高めの座面により、身体の不自由な方にとってより快適な高さを実現
    • 目に心地よいデザインは従来の便座を模倣しており、バスルームの装飾を損なう魅力のないライザーがありません。
    • 細長いフロントクローズドシート
    • ユーザーの快適さを追求した輪郭のあるシート
    • グリップタイトな取り付け金具により、シートの固定が簡単になります – すべてがボウルの上から行われます
    • Quick-Release™ 機能により、トイレから便座を簡単に取り外せるため、お掃除に便利です
    • グリップタイトなバンパーがシートを所定の位置にしっかりと固定します
    • Quiet-Close™ の細長い蓋とシートがバタつきを防止
    • 便座が開封されている場合、または元の梱包から外されている場合は、Kohler Co. に返品できません。

    材料

    • プラスチック構造

    インストール

    • 既存の便器に簡単かつ安全に取り付けます。
    • 住宅用のみ

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-R25875
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションHyten™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-05
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.64
    • 幅(inch)14.45
    • 奥行き(inch)19.56
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • ETIM コードEC010025
    • ETIM 名Shower/toilet seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass2015詳細WC seats and covers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 19 17
    • OmniClassタイトルWater Closet Seats

    対応地域

    北米