製品の公開
Avi™ Pull-out single-handle kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser
Kohler

Avi™ Pull-out single-handle kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser

Google翻訳”,

Avi 引き出し式キッチン シンクの蛇口は、洗練されたトランジショナルなデザイン スタイルが特徴です。そのユニークなデュアル オフセット ボディ ジオメトリは、芸術的に回転したハンドルで覆われ、キッチンの微妙なショーピースを作成します。身長は小さいが性格は大きい Avi は、高さ 14 インチ弱で、コンパクトなスペースに簡単に収まり、キッチンで目立たないようにすることができます。Kohler は機能とスタイルを組み合わせて、効率的で魅力的なキッチンの蛇口を作成します。 .

特徴

  • 2 機能の引き出し式スプレーヘッドにより、エアレーション ストリームから Sweep® スプレーに切り替えることができます
  • Sweep® スプレーは、食器やシンクをきれいに掃除する、幅広で強力な水刃を提供します
  • DockNetik® 磁気ドッキング システムは、使用していないときにスプレーヘッドを所定の位置にしっかりとロックします
  • ProMotion® テクノロジーの軽くて静かな編組ホースとボールジョイントスイベルにより、引き出し式スプレーヘッドがより簡単に快適に使用できるようになります
  • MasterClean™ スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐える、掃除が簡単な表面を特徴としています
  • 高いアーチ型の注ぎ口により、背の高い調理器具やピッチャーを垂直に収納できます
  • シングルレバーハンドルで水温調節が簡単。
  • KOHLER セラミックディスクバルブは、業界の寿命基準を超えて、耐久性のある性能を生涯にわたって提供します
  • 60 psi (4.14 bar) で 1.5 gpm (5.7 lpm) の最大流量
  • ボックスの内容: 組み立て済みの蛇口、供給ライン、ソープ/ローション ディスペンサー、エスカッション プレート

素材

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアムメタル構造
  • 一部の KOHLER 仕上げは、最も過酷な日常の使用にも耐える ScratchShield® テクノロジーを特徴としています

インストール

  • 1、2、3、または 4 穴のシンクに取り付けます (エスカッション プレート付属)。
  • 柔軟な供給ラインとクイックコネクトフィッティングにより、設置が簡単
  • 長いシャンクは、厚さ 2.5 インチまでのカウンタートップに対応し、取り付けも簡単です。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R27141-SD
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションAvi™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-17
  • エディション1
  • 高さ(inch)13.57
  • 幅(inch)10.5
  • 奥行き(inch)8.96
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets