製品の公開
Florez™ Rite-Temp® Bath and shower kit, 1.75 gpm
Kohler

Florez™ Rite-Temp® Bath and shower kit, 1.75 gpm

Google翻訳”,

モダンなプロファイルとクラシックな装飾ディテールを組み合わせることで、この Florez Rite-Temp バスおよびシャワー キットは、バスルーム スペースに優雅さと芸術性の完璧な融合をもたらします。多くのバスルームのデザインを補完し、Florez バスルーム コレクションの他の製品とコーディネートできます。 KOHLER® を使用すると、最適な設計ソリューションを簡単に見つけることができます。

特徴

  • 高度なスプレー エンジンは、広範囲の適用範囲、強烈なびしょ濡れ、強力なマッサージの 3 つの代替体験を提供します。
  • 強力なマッサージ スプレーは、筋肉痛をターゲットにした集中的なストリームです。また、子供やペット、シャワーを洗い流すためのユーティリティ スプレーとしても使用できます。
  • 強烈なびしょぬれスプレーは、髪からシャンプーを洗い流すのに最適な強力なスプレーを提供します。
  • 広範囲に適用できるスプレーは、日常使用に最適な包括的なスプレーを生成します。
  • MasterClean™ スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐え、スプレーのパフォーマンスを最大化する、掃除が簡単な表面を特徴としています。
  • シングルレバーハンドルでオン/オフと温度設定の両方が可能
  • KOHLER® セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します
  • 45 psi (3.1 bar) で最大流量 1.75 gpm (6.6 lpm)
  • ボックスの内容: シャワーヘッド、シャワー アームとフランジ、レバー ハンドル付きフェイスプレート、1/2 インチ NPT またはスリップフィット接続付きダイバータースパウト、ユニバーサル 1/2 インチ NPT オス接続付き Rite-Temp® 圧力バランス バルブ
  • Florez コレクションの他の製品とコーディネートできます。
  • この製品は、建物が LEED® Green Building Rating System の水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。

テクノロジー

  • Rite-Temp® テクノロジーは、火傷防止と正確な制御のために水温を +/- 3°F 以内に自動的に維持します。

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム素材構造
  • 厳選された KOHLER 仕上げには、日常の最も過酷な使用にも耐える ScratchShield® テクノロジーが採用されています
  • Spot Repel® 仕上げにより、指紋、汚れ、ウォータースポットがつきにくくなります (ブラッシュドニッケルおよびマットブラック仕上げのみ)

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R27820-4G
  • コレクションセットBath And Shower Faucets
  • コレクションFlorez™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-15
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.37
  • 幅(inch)6.38
  • 奥行き(inch)15.28
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • ETIM コードEG017640
  • ETIM 名Sanitary showers
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers