製品の公開
Rill™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Rill™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Google翻訳”,

明確な交差点に溶け込む滑らかなシルエットを備えたリルの普及型バスルーム シンク蛇口は、空間に優雅さをもたらします。この Rill 蛇口は、幅広いバスルームのデザインを補完し、Rill バスルーム コレクションの他の製品とコーディネートできます。 KOHLER® を使用すると、最適な設計ソリューションを簡単に見つけることができます。

特徴

  • 2つのレバーハンドルで温水と冷水を個別に制御
  • ドライステム技術を採用した UltraGlide® バルブは、一般的な漏れ経路を排除し、スムーズで楽な制御を提供するように設計されています。
  • 最大流量 1.2 gpm (4.5 lpm)
  • ボックスに含まれるもの: 組み立てられた蛇口、クリッカー排水口
  • Rill コレクションの他の製品とコーディネートしてください
  • この製品は、建物が LEED® Green Building Rating System の水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム素材構造
  • Spot Repel® 仕上げにより、指紋、汚れ、ウォータースポットがつきにくくなります (ブラッシュドニッケルおよびマットブラック仕上げのみ)

インストール

  • 8" – 16" (203 – 406 mm) センター用
  • 広く普及している
  • 蛇口の取り付けが簡単。取り付け金具は特別な工具を必要としません

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R27954-4D
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションRill™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-22
  • エディション1
  • 高さ(inch)7.98
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)5.3
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets