製品の公開
Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink

    Google翻訳”,

    Decree トップマウント/アンダーマウント シンクの特徴的でモダンなデザインは、キッチンに現代的な雰囲気を与えます。広々としたステンレス製のシングルボウルシンクは、大きな鍋を浸して洗うのに最適で、ボウルのスペースを最大限に活用するためにきつい角度のコーナーを備えています。 SilentShield® 吸音システムは、廃棄や食器洗いの騒音を大幅に低減します。

    特徴

    • ベースキャビネットの最小幅 36 インチ (914 mm)
    • シングルボウル
    • 蛇口穴は2つ
    • 奥行き 9 インチ (229 mm) により、広々とした作業スペースが得られます
    • しっかりと角度を付けて加工されたコーナーにより、ボウルのスペースを最大化します
    • SilentShield® 吸音テクノロジーにより、より静かなパフォーマンスを実現
    • 後部の排水口の配置により、シンクの下の化粧キャビネットの収納スペースが増加します
    • ボックス内容: シンク、シンクラック、ストレーナー、取り付け金具

    材料

    • プレミアム18ゲージステンレススチール
    • KOHLER ステンレススチールシンクは腐食や変色に強い

    インストール

    • トップマウントまたはアンダーマウント

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-R28204
    • コレクションセットKitchen Sink
    • コレクションDecree®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-04
    • エディション1
    • 高さ(inch)11.65
    • 幅(inch)33
    • 奥行き(inch)22
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • ETIM コードEC011315
    • ETIM 名Kitchen sink
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks