製品の公開
Premise™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Premise™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Google翻訳”,

Premise の広く普及しているバスルームのシンクの蛇口は、見慣れた幾何学的形状と際立ったディテールを通じて、クリーンで基本的なデザイン言語を伝えています。蛇口ハンドルはスムーズな操作を可能にし、セラミックバルブは漏れや滴りのない経験を提供します。高品質の素材を使用して簡単に設置できるように設計されており、モダンなバスルームに欠かせないものです。

特徴

  • 2つのクロスハンドルで温水と冷水を個別に制御
  • KOHLER® セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します
  • 60 psi (4.14 bar) で最大流量 1.2 gpm (4.5 lpm)
  • ボックスに含まれるもの: 組み立てられた蛇口、クリッカー排水口
  • Premise コレクションの他の製品とコーディネートできます

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム素材構造
  • Spot Repel® 仕上げにより、指紋、汚れ、ウォータースポットがつきにくくなります (ブラッシュドニッケルおよびマットブラック仕上げのみ)

インストール

  • 8" – 16" (203 – 406 mm) センター用
  • 広く普及している
  • 蛇口の取り付けが簡単。取り付け金具は特別な工具を必要としません

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R28733-3D
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションPremise™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)8.2
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)5.04
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets