製品の公開
Sundae® Pull-down kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser
Kohler

Sundae® Pull-down kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser

Google翻訳”,

Sundae プルダウン キッチン シンクの蛇口は、洗練されたファセット、思慮深い交差点、落ち着いた細長い曲線を組み合わせたカジュアルでシックなスタイルで、洗練されたクラシックな外観になっています。簡単に取り付けられるように設計されており、信頼性の高いパフォーマンスを生涯にわたって提供するためのプレミアム素材を備えています。プルダウン スプレーヘッドはストリームと Sweep® スプレーを切り替え、蛇口にはソープ/ローション ディスペンサーが含まれています。

特徴

  • 2 機能のプルダウン スプレーヘッドにより、エアレーション ストリームから Sweep® スプレーに切り替えることができます
  • Sweep® スプレーは、特別に角度の付いたノズルを備えており、幅広で強力な水のブレードを形成して、食器を洗い流してきれいに沈めます
  • ProMotion® テクノロジーの軽くて静かな編組ホースとスイベル ボール ジョイントにより、プルダウン スプレーヘッドがより使いやすく快適になります。
  • MasterClean™ スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐える、掃除が簡単な表面を特徴としています
  • 高いアーチ型の注ぎ口により、背の高い調理器具やピッチャーを垂直に収納できます
  • シングルレバーハンドルで水温調節が簡単。
  • KOHLER セラミックディスクバルブは、業界の寿命基準を超えて、耐久性のある性能を生涯にわたって提供します
  • 60 psi (4.14 bar) で 1.5 gpm (5.7 lpm) の最大流量
  • ボックスの内容: 組み立て済みの蛇口、供給ライン、エスカッション プレート、ソープ/ローション ディスペンサー
  • DockNetik® セキュア ドッキング システムは、使用していないときにスプレーヘッドを所定の位置にロックします

素材

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアムメタル構造

インストール

  • 1、2、3、または 4 穴のシンクに取り付け
  • 柔軟な供給ラインとクイックコネクトフィッティングにより、設置が簡単
  • 長いシャンクは、厚さ 2.5 インチまでのカウンタートップに対応し、取り付けも簡単です。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R29475-SD
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションSundae®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)17.49
  • 幅(inch)10
  • 奥行き(inch)8.42
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets