製品の公開
Raindet™ Single-function showerhead, 1.75 gpm
Kohler

Raindet™ Single-function showerhead, 1.75 gpm

Google翻訳”,

この節水レインデット単機能シャワーヘッドは、既存のバスルームのレイアウトに高度な移行デザインをもたらします。丸いスプレー面と 1.75 gpm の流量により、優れたカバー範囲が得られます。また、Raindet シャワーヘッドを傾けてレインヘッドにして、よりスパのようなレインシャワー体験を実現することもできます。コーラーでは、シャワーがあなたを変えるはずだと信じています。

特徴

  • 単機能シャワーヘッドにより優れたスプレー範囲を実現
  • シャワーヘッドの角度を簡単に調整してレインヘッドとして機能させることができます。
  • MasterClean™ スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐え、スプレーのパフォーマンスを最大化する、掃除が簡単な表面を特徴としています。
  • 1.75 gpm (6.6 lpm) の流量。
  • シャワーヘッドのデザインはほとんどの浴室の装飾と調和します

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム素材構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • シャワーアームとフランジは別売りです
  • 壁掛け
  • 1/2" - 14 NPT 接続
  • 取り付けに必要なもの:シーラントテープ、モンキーレンチ

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R29998-G
  • コレクションセットShowerhead
  • コレクションRaindet™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-12
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.29
  • 幅(inch)7.95
  • 奥行き(inch)5.7
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • ETIM コードEG017640
  • ETIM 名Sanitary showers
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers