製品の公開
Mistos® Touchless bathroom sink faucet
Kohler

Mistos® Touchless bathroom sink faucet

Google翻訳”,

優雅なシルエットと明確なキャラクター ラインを備えたミストス タッチレス バスルーム水栓は、あなたのスタイルを引き立てる清潔で自信に満ちた外観を提供します。しかし、Mistos はタッチレスなので、バスルームを清潔に保つのにも役立ちます。つまり、拭き取る指紋が少なくなり、細菌の拡散を減らすのに役立ちます。蛇口の下で手をかざすだけで、水が出たり止まったりします。

特徴

  • 手をかざすだけでタッチレスオン/オフ
  • Response® テクノロジーは、最先端のモーション センサーを使用して、信頼性の高いタッチレス アクティベーションを実現します。
  • 単三電池6本(付属)で駆動
  • KOHLER セラミックディスクバルブは、業界の寿命基準を超えて、耐久性のある性能を生涯にわたって提供します
  • 60 psi (4.14 bar) で 1.2 gpm (4.5 lpm) の最大流量
  • ボックスの内容: 組み立て済みの蛇口、供給ライン、エスカッション プレート、クリッカー ドレイン、単 3 電池 6 本

素材

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアム素材構造
  • Spot Repel™ 仕上げにより、指紋、汚れ、水滴がつきにくくなっています (ブラッシュド ニッケルおよびマット ブラック仕上げのみ)。

節水とリベート

  • この製品は、建物が LEED® Green Building Rating System の Water Efficiency ポイントを獲得するのに役立ちます。

インストール

  • 単穴または 4" (102 mm) センター用
  • 蛇口の取り付けが簡単。取り付け金具は特別な工具を必要としません

カリフォルニア州のお客様への通知

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

仕様
技術仕様
  • Unique refKohler-K-R32930-4D
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションMistos®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-17
  • エディション1
  • 高さ(inch)8.15
  • 幅(inch)5.75
  • 奥行き(inch)5.48
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets